??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
QM/8020/34
u
Kolbendurchmesser
20
u
mm
Breite L1
8 mm
Durchmesser TD
6 mm
Länge TL
10 mm
Länge TM
46
u
mm
Höhe UW
30
u
mm
Gewicht
0.07
u
kg
Datenblatter
Technische Spezifikationen
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD MODELLE zur Generierung und damit zum Download oder E-Mail Versand ausgewählt.
Voransicht - 3D
3D
2D
Bitte warten Sie, bis die Voransicht erzeugt wurde
Embedded user actions