??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Numero d'ordine
36055005
O/D tube
8 mm
O/D stem
8 mm
Lunghezza
18.5 mm
Lunghezza
34.9 mm
Diametro
17.5 mm
Diametro
5 mm
Peso
0 g
Density
8470 kg/m^3
Volume
5.4903 cm^3
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime 3D
Embedded user actions