??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
36055205
O/D tube
8 mm
Length
33.3 mm
Height
24.6 mm
Diameter
17.5 mm
Diameter
6.75 x 19.0 mm
Height
9.5 mm
Diameter
6.5 mm
Weight
0 g
Density
8470 kg/m^3
Volume
5.8355 cm^3
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D
Embedded user actions