??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
11-221PI060H1+1111+AYV
Symbol
Operation
Orifice
mm
Operating pressure
0...10 / 0...145 bar / psi
kv factor (Cv=0.07kv)
0.12 l/min
Power consumption
1 W
Voltage
24 V d.c.
Manual override (Push only)
With
Seal Material
FPM
Accessories
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D