??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
11-221PI060H1+1111+AYV
Symbol
Operation
Orifice
mm
Operating pressure
0...10 / 0...145 bar / psi
kv factor (Cv=0.07kv)
0.12 l/min
Power consumption
1 W
Voltage
24 V d.c.
Manual override (Push only)
With
Seal Material
FPM
Accessories
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D
Embedded user actions