??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
11-221PI060H1+1111+AYV
Symbol
Operation
DN
mm
Operating pressure
0...10 / 0...145 bar / psi
kv factor (Cv=0.07kv)
0.12 l/min
Power consumption
1 W
Voltage
24 V d.c.
Manual override (Push only)
Mit
Seal Material
FPM
Zubehör
Datenblatter
Technische Spezifikationen
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D
Embedded user actions