??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
36055205
O/D-Rohr
8 mm
Länge
33.3 mm
Höhe
24.6 mm
Durchmesser
17.5 mm
Durchmesser
6.75 x 19.0 mm
Höhe
9.5 mm
Durchmesser
6.5 mm
Gewicht
0 g
Density
8470 kg/m^3
Volume
5.8355 cm^3
Datenblatter
Technische Spezifikationen
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D
Embedded user actions