??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
34002104
O/D tube
1/4'' Inch
Length
1.13 Inch
A/F
0.82 Inch
Length
0.88 Inch
max. bulkhead
0.63 Inch
Thread BSP Parallel
3/8'' Inch
Inner Diameter
0.19 Inch
Bulkhead clearance drilling
0.69 Inch
Locknut number
34022303
Weight
0 g
Density
8470 kg/m^3
Volume
5.4356 cm^3
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D