??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
34002104
O/D tube
1/4'' Inch
Length
1.13 Inch
A/F
0.82 Inch
Length
0.88 Inch
max. bulkhead
0.63 Inch
Thread BSP Parallel
3/8'' Inch
Inner Diameter
0.19 Inch
Bulkhead clearance drilling
0.69 Inch
Locknut number
34022303
Weight
0 g
Density
8470 kg/m^3
Volume
5.4356 cm^3
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D
Embedded user actions