??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Numero d'ordine
34002104
O/D tube
1/4'' Pollici
Lunghezza
1.13 Pollici
A/F
0.82 Pollici
Lunghezza
0.88 Pollici
max. bulkhead
0.63 Pollici
Thread BSP Parallel
3/8'' Pollici
Inner Diameter
0.19 Pollici
Bulkhead clearance drilling
0.69 Pollici
Locknut number
34022303
Peso
0 g
Density
8470 kg/m^3
Volume
5.4356 cm^3
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime 3D
Embedded user actions